alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon
Swagelok Казахстан

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПАНИИ SWAGELOK

Вакуумные гибкие гофрированные трубки из нержавеющей стали марки 321

Вакуумные гибкие гофрированные трубки Swagelok из нержавеющей стали марки 321

Гибкие гофрированные металлические трубки и шланги позволяют компенсировать отклонения неподвижных соединительных элементов от соосности и изменение направления течения в контурах в условиях вакуума и низкого статического давления. Вакуумные гибкие гофрированные трубки Swagelok CT могут сжиматься до 15% и более и расширяться до 50% от изначальной длины. Предлагаются изделия стандартной и заказной длины, узлы и соединения под заказ, переходники для сборки на объектах заказчиков.

Характеристики:

Рабочее давление: от вакуума (10–9 торр) до 100 фунтов на кв. дюйм (6,8 бар)
Диапазон температур от 20 до 537 °C
Коэффициент расхода от 0,08 до 12;
Материал нержавеющая сталь марки 321
Типоразмеры шлангов от 1/4 до 1 1/2 дюйма
Соединения
Заводская сборка и монтаж на объектах заказчика фитинги Swagelok с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR®; фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO®; переходники XBA для соединения с фитингами под стыковую сварку и сварку раструбом, трубными фитингами Swagelok и вакуумными фитингами Ultra-Torr™
Только для монтажа на объектах переходники XOA для соединения манжет с вакуумной арматурой Ultra-Torr
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.